製品の公開
Semi-Automatic Draw-Off Grease Interceptor - WD-A-SERIES
Watts

Semi-Automatic Draw-Off Grease Interceptor - WD-A-SERIES

Google翻訳”,
Watts Drainage Products WD-Aシリーズフロアマウントエポキシコーティング鋼半自動ドローオフグリースインターセプター、ガスケット付きエポキシコーティング鋼カバー、六角頭周囲ボルト、取り外し可能なグリース蓄積カバーとバッフルアセンブリ、クリーンアウト付きディープシールトラップ、内部ステンレス鋼フローコントロールプレート、フレキシブルドローオフホース、アウトレットラインシャットオフバルブ、およびIPSネジ接続。
仕様
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor, 4 inch no hub, backwater valve, body, bronze flapper, bronze seat, cast iron, concealed arm, epoxy coated, external, floor cleanout, floor mounted, gasketed acces cover, in-line, lavatory carrier, no hub, roof drain, water dam
技術仕様
  • Unique ref1259
  • コレクションセットDrainage Products
  • コレクションGrease Interceptor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-07-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • UNSPSC名称Sludge collectors
  • UNSPSC47101536
  • Uniclass2015コードPr_65_52_25_06
  • Uniclass2015詳細Below-ground grease traps and converters
  • MasterFormat 2014 コード46 25 00
  • MasterFormat 2014 タイトルOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClassNumber23-39 33 17
  • OmniClassタイトルOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING