LF709 鉛フリー* ダブル チェック バルブ アセンブリ逆流防止装置は、汚染された水が飲料水供給に逆流するのを防ぎます。このシリーズは、メンテナンスが容易なモジュール式チェック設計で、健康被害のない用途で特定された参照クロス接続に最適です。このシリーズは鉛フリー* 構造を特徴としており、鉛フリー* 設置要件に準拠しています。最大作動圧力は 175 psi (12.06 bar) です。
この逆流防止アセンブリのコーティングには、微生物誘発腐食 (MIC) と露出した金属基板の腐食の両方を制限するように設計された特許取得済みの 3 部構成の高度なエポキシコーティングシステムであるArmorTek ® が使用されています。
IOT モデルは、テスト コックに統合されたセンサー技術を備えており、3 点で圧力変動を測定します。圧力測定により、逆流防止アセンブリのパフォーマンスを評価できます。データ値を収集、変換し、建物管理システムに送信するには、アドオンの監視接続キットが必要です。
特徴
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |