製品の公開
Low Rough-in Semi-Automatic Draw-Off Grease Interceptor - WD-LA-SERIES
Watts

Low Rough-in Semi-Automatic Draw-Off Grease Interceptor - WD-LA-SERIES

Google翻訳”,
Watts Drainage Products WD-LAシリーズ床に取り付けられたエポキシコーティング鋼低粗い半自動ドローオフグリースインターセプター、ガスケット付きエポキシコーティング鋼カバー、六角頭周囲ボルト、取り外し可能なグリース蓄積カバーとバッフルアセンブリ、クリーンアウト付きディープシールトラップ、内部ステンレス鋼フローコントロールプレート、フレキシブルドローオフホース、アウトレットラインシャットオフバルブ、およびIPSネジ接続。
仕様
  • Body Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 3", 4"
    Connection Type: IPS Threaded Connection
    Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor
技術仕様
  • Unique ref1262
  • コレクションセットDrainage Products
  • コレクションGrease Interceptor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • UNSPSC名称Sludge collectors
  • UNSPSC47101536
  • Uniclass2015コードPr_65_52_25_06
  • Uniclass2015詳細Below-ground grease traps and converters
  • MasterFormat 2014 コード46 25 00
  • MasterFormat 2014 タイトルOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClassNumber23-39 33 17
  • OmniClassタイトルOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING