製品の公開
Lead Free* Reduced Pressure Valve Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Small Diameter 3/4 - 2 Inch Sizes - LF909-FS - Small
Lead Free* Reduced Pressure Valve Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Small Diameter 3/4 - 2 Inch Sizes - LF909-FS - Small
Lead Free* Reduced Pressure Valve Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Small Diameter 3/4 - 2 Inch Sizes - LF909-FS - Small
    Watts

    Lead Free* Reduced Pressure Valve Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Small Diameter 3/4 - 2 Inch Sizes - LF909-FS - Small

    5つ星のうち4.24.2(12 レビュー)
    Google翻訳”,

    シリーズ LF909-FS 小型減圧バルブアセンブリ逆流防止装置は、潜在的な健康被害が存在する飲料水供給源に流入する汚染水の逆流を阻止します。独自のリリーフバルブ設計により、逆サイホン作用と背圧が組み合わされた緊急事態時の排出性能が大幅に向上します。サイズは3/4から2インチまであります。

    このシリーズは特別な工具を使用せずに水平または垂直に取り付けることができます。コンパクトなモジュール設計により、インライン修理のメンテナンスが容易になります。

    このシリーズは、安全弁からの過剰な水の放出を検出するために、SentryPlus Alert® テクノロジーを備えた工場で取り付けられた統合洪水センサーを備えています。アドオン接続キットを通じてセンサーを起動すると、警報システムが作動し、洪水検出の通知が施設職員に送信されます。 BMS およびセルラー通信には接続キットが用意されています。

    特徴

    • 洪水防止機能を備えたリリーフバルブにセンサーを統合
    • 洪水警報機能は、BMS およびセルラー通信と互換性のあるアドオン接続キットで利用可能
    • 鉛フリー構造
    • 独自のリリーフバルブ設計により、緊急事態時に最大の容量を提供します
    • コンパクトなモジュール設計により、インライン修理のメンテナンスが容易になります
    • メンテナンスに特別な工具は必要ありません
    • 限られたサイズでのみ水平または垂直 (上または下) に設置可能
    仕様
    • Keywords: anti-siphon, apex, armless trough valve, backflow, backflow valve, big al, bottom entry, breaker, bypass, c200, cast iron, castiron, check valve, checkvalve, dcda, detector, detector assembly, diaphragm, diaphragm activated, differential, domestic, double, double check, double check detector, doublecheck, dual level, epoxy, fire systems, full flow, hi flow, high flow, high flow rate, lead free, lf, lf,iot,flood detection,sentry+,sentry+ alert, livestock proof, meter, nrs, osy, polymer coating, pressure, pressure valve, preventer, qt, quarter turn shutoff, quarterturn, quaterturn, reduce pressure valve, reduce pressure zone, reducing valve, repair, repair kit, rpza, service, service kit, shut off, shut-off, side entry, ss check, ss dcda, ss double check, stainless steel, stainless steel body, strainer, tank valve, thermal expansion,, tri-link, vacuum, valve, vlv, water pressure

    技術仕様
    • Unique refLF909-FS-Small
    • コレクションセットBackflow Prevention
    • コレクションNon-Return Valves for Liquid Services
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • MasterFormat 2014 コード40 05 67.13
    • MasterFormat 2014 タイトルReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • OmniClassNumber23-27 31 11
    • OmniClassタイトルBackflow Preventors