製品の公開
Oil Interceptor - OI-SERIES
Watts

Oil Interceptor - OI-SERIES

Google翻訳”,
Watts Drainage Products OIシリーズ埋め込み型または床取り付け型エポキシコーティングスチールオイルインターセプター、ガスケット付きエポキシコーティングスチールスキッドプルーフカバー、六角頭センターボルトで固定、二重壁ディープシールトラップ、ドローオフ接続およびデュアルベント接続、一体型ステンレススチールフローコントロールプレート、ハブ(標準)接続なし。
仕様
  • Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, oil-water separator, plumbing, drainage, drains

    Body Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 3", 4"
    Connection Type: No Hub
    Models: OI-10, OI-15, OI-20, OI-25, OI-35, OI-50

技術仕様
  • Unique ref1263
  • コレクションセットDrainage Products
  • コレクションOil-Water Separators
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • UNSPSC名称Sludge collectors
  • UNSPSC47101536
  • Uniclass2015コードSs_50_70
  • Uniclass2015詳細Water waste (drainage) storage, treatment and disposal systems
  • MasterFormat 2014 コード46 25 00
  • MasterFormat 2014 タイトルOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClassNumber23-39 33 17
  • OmniClassタイトルOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ