製品の公開
Lint Interceptor - LI-800-SERIES
Watts

Lint Interceptor - LI-800-SERIES

Google翻訳”,
Watts Drainage Products LI-800シリーズ埋め込み型または床取り付け型エポキシコーティングリントインターセプター、ガスケット付きエポキシコーティングスチールスキッドプルーフカバー、六角ヘッドセンターボルト、取り外し可能なスチールフィルタースクリーン、IPSネジ接続。
仕様
  • Keywords: 4 gpm, 50 gpm, epoxy-coated steel, grease interceptor, pdi certified, recessed or floor mounted, skid-proof cover, watts, plumbing, watts regulator, hair interceptor

    Body Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: IPS Threaded Connection

技術仕様
  • Unique ref1265
  • コレクションセットDrainage Products
  • コレクションLiquid Waste Separators
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類フィルター
  • UNSPSC名称Separators
  • UNSPSC401617
  • Uniclass2015コードPr_65_55_76_96
  • Uniclass2015詳細Water separators
  • MasterFormat 2014 コード22 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing
  • OmniClassNumber23-27 55 35
  • OmniClassタイトルLiquid Separators
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING