製品の公開
Sediment & Hair Interceptor - SI-740-L
Watts

Sediment & Hair Interceptor - SI-740-L

Google翻訳”,
Watts Drainage SI-740-L床に取り付けられた、または凹んだエポキシ被覆鋼大容量堆積物インターセプター、ガスケット付きエポキシ被覆鋼スキッドプルーフカバー、六角頭センターボルト、取り外し可能なステンレス鋼デュアルチャンバーバスケット、2インチ(51mm)ハブなし接続。最大流量30GPM。
注:SI-740-Lでは、沈殿物バスケットを取り外すために、カバーの上に17インチ(432mm)のクリアランスが必要です。
仕様
  • Keywords: 4 gpm, 50 gpm, epoxy-coated steel, grease interceptor, pdi certified, recessed or floor mounted, skid-proof cover, watts, plumbing, watts regulator, hair interceptor

    Body Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 2"
    Connection Type: No Hub

技術仕様
  • Unique ref1267
  • コレクションセットDrainage Products
  • コレクションLiquid Waste Separators
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類フィルター
  • UNSPSC名称Separators
  • UNSPSC401617
  • Uniclass2015コードPr_65_55_76_96
  • Uniclass2015詳細Water separators
  • MasterFormat 2014 コード22 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing
  • OmniClassNumber23-27 55 35
  • OmniClassタイトルLiquid Separators
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING