製品の公開
Non-Freeze Deck Hydrant with NB Box - HY-500
Watts

Non-Freeze Deck Hydrant with NB Box - HY-500

Google翻訳”,
Watts Drainage HY-500は、ニッケルブロンズボックスとドア、すべてのブロンズヘッド、シートキャスティングと内部作業部品、ブロンズケーシング、およびルーズキーを備えた非凍結キー操作デッキ消火栓を隠しました。 ASSE 1019-2004、UPC/IAMPOリストに準拠しています。最大。動作圧力125psi。
仕様
  • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, hot, cold valve, set, lead free, lf, no spring check, relief valve, quick connect, qc, hcn, rv, twh, lftwh
技術仕様
  • Unique ref1311
  • コレクションセットDrainage Products
  • コレクションFixtures for Liquids
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-07-10
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類オブジェクト
  • UNSPSC名称Hydrants
  • UNSPSC40141726
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • MasterFormat 2014 コード40 05 09
  • MasterFormat 2014 タイトルWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings

対応地域

北米