製品の公開
Industry Standard Back-to-Back Horizontal Adjustable Closet Carrier - ISCA-101-D
Watts

Industry Standard Back-to-Back Horizontal Adjustable Closet Carrier - ISCA-101-D

Google翻訳”,
Watts Drainage ISCA-101-D業界標準の背中合わせの水平調整可能なウォータークローゼットキャリア、エポキシコーティングされた鋳鉄フィッティング、4インチ(102mm)ハブ廃棄物なし、2インチ(51mm)ハブベント接続なし、エポキシコーティング鋳鉄特許取得済みコンプレッションシールフェースプレートアセンブリ、エポキシコーティングされた鋳鉄製フットサポートは、標準および車椅子の高さに調整可能、一体型テストキャップとネオプレンボウルガスケットを備えた調整可能なABSニップル、メッキハードウェアおよびクロームキャップナット。キャリアは、最大300ポンド(136 kg)の静的負荷までASMEA112.6.1Mの要件に準拠しています。
仕様
  • Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2" vent connection, 4" waste
    Connection Type: No Hub
    Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing
技術仕様
  • Unique ref1326
  • コレクションセットDrainage Products
  • コレクションSanitary Disposal Components
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2009-09-16
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_20_85_09_96
  • Uniclass2015詳細Wall-hung WC support brackets
  • MasterFormat 2014 コード22 30 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Equipment
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING