製品の公開
QT QuickTurn™ 1000 lb. Single Horizontal Adjustable Closet Carrier - QT-102-LR
QT QuickTurn™ 1000 lb. Single Horizontal Adjustable Closet Carrier - QT-102-LR
QT QuickTurn™ 1000 lb. Single Horizontal Adjustable Closet Carrier - QT-102-LR
QT QuickTurn™ 1000 lb. Single Horizontal Adjustable Closet Carrier - QT-102-LR
    Watts

    QT QuickTurn™ 1000 lb. Single Horizontal Adjustable Closet Carrier - QT-102-LR

    Google翻訳”,
    ワットQT-102-L/Rシングル水平調整可能ウォータークローゼットキャリア、エポキシコーティング鋳鉄フィッティング、4 "(102)ハブ廃棄物なし、2"(51)ハブベント接続なし、エポキシコーティング鋳鉄特許出願中のフェースプレートアセンブリ、およびエポキシコーティングされた鋳鉄製のフットサポートで、高さの刻印があり、リアアンカーバーが付いています。標準および車椅子の高さに調整可能、一体型テストキャップとネオプレンボウルガスケットを備えた調整可能なABSニップル、ステンレス鋼サポートロッドおよびクロム袋ナット。キャリアは、最大1000ポンド(454 kg)の静的荷重でASMEA112.6.1Mに準拠しています。
    仕様
    • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, toilet, drainage products, watts, watts regulator, plumbing, drains
    技術仕様
    • Unique refqt-102-lr-closet-carrier
    • コレクションセットDrainage Products
    • コレクションSanitary Disposal Components - QT Carrier
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_20_85_09_96
    • Uniclass2015詳細Wall-hung WC support brackets
    • MasterFormat 2014 コード22 30 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Equipment
    • OmniClassNumber23-31 00 00
    • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING