製品の公開
Industry Standard Back-to-Back Vertical Adjustable Closet Carrier - ISCA-121-D
Watts

Industry Standard Back-to-Back Vertical Adjustable Closet Carrier - ISCA-121-D

Google翻訳”,
Watts Drainage Products ISCA-121-D業界標準の連続した垂直方向に調整可能なウォータークローゼットキャリア、エポキシコーティングされた鋳鉄フィッティング、4 "(102)ハブ廃棄物なし、2"(51)ハブベント接続なし、エポキシコーティング鋳鉄特許出願中の圧縮シールフェースプレートアセンブリ、標準および車椅子の高さに調整可能なエポキシコーティングされた鋳鉄製フットサポート、一体型テストキャップとネオプレンボウルガスケットを備えた調整可能なABSニップル、メッキハードウェアおよびクロームキャップナット。キャリアは、最大300ポンド(136 kg)の静的荷重までASMEA112.6.1Mの要件に準拠しています。
仕様
  • Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2" vent connection, 4" waste
    Connection Type: No Hub

技術仕様
  • Unique ref1328
  • コレクションセットDrainage Products
  • コレクションSanitary Disposal Components
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2009-09-16
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_20_85_09_96
  • Uniclass2015詳細Wall-hung WC support brackets
  • MasterFormat 2014 コード22 30 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Equipment
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ