製品の公開
Industry Standard Back-to-Back Vertical Adjustable Closet Carrier with Side Inlet - ISCA-131-D
Watts

Industry Standard Back-to-Back Vertical Adjustable Closet Carrier with Side Inlet - ISCA-131-D

Google翻訳”,

ワット排水製品ISCA-131-D業界標準の連続した垂直調整可能な水洗トイレキャリア、エポキシコーティングされた鋳鉄フィッティング、4インチ(102mm)ハブ廃棄物なし、2インチ(51mm)ハブベント接続なし、4インチ。(102mm)ハブ側入口なし、エポキシコーティングされた鋳鉄圧縮シールフェースプレートアセンブリ、標準および車椅子の高さに調整可能なエポキシコーティングされた鋳鉄フットサポート、一体型テストキャップとネオプレンボウルガスケットを備えた調整可能なABSニップル、メッキハードウェアおよびクロムキャップナット。キャリアは、最大300ポンド(136 kg)の静的荷重までASMEA112.6.1Mの要件に準拠しています。

仕様
  • Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron, Steel
    Connection Size: 4" outlet, 2" vent
    Connection Type: No Hub
    Industry Standards: ASME A112.6.1M

技術仕様
  • Unique ref1330
  • コレクションセットDrainage Products
  • コレクションSanitary Disposal Components
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-01-17
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_20_85_09_96
  • Uniclass2015詳細Wall-hung WC support brackets
  • MasterFormat 2014 コード22 30 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Equipment
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

北米