製品の公開
Moderate Climate Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-330
Watts

Moderate Climate Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-330

Google翻訳”,
Watts Drainage HY-330は、ニッケルブロンズボックスとドア、クロムメッキの消火栓面、一体型バキュームブレーカ、3/4 "(19)ホース接続、3/4"(19)メスx 1 "( 25)オスパイプ接続、すべてのブロンズヘッド、シートキャスティングと内部作業部品、および緩いキー。ASSE1019-2004、UPC/IAMPOリストに準拠。最大動作圧力125psi。
仕様
  • Keywords: wall hydrant, non-freeze, key operated, vacuum breaker, fits 10 inch wall, chrome plated face, bronze body and working parts, loose key
技術仕様
  • Unique ref1306
  • コレクションセットDrainage Products
  • コレクションFixtures for Liquids
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-07-10
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類オブジェクト
  • UNSPSC名称Hydrants
  • UNSPSC40141726
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • MasterFormat 2014 コード40 05 09
  • MasterFormat 2014 タイトルWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings