製品の公開
2-Piece, Standard Port, Bronze Ball Valves - B6000, B6001
Watts

2-Piece, Standard Port, Bronze Ball Valves - B6000, B6001

Google翻訳”,
シリーズB6000、B6001 2ピース、標準ポート、ブロンズボールバルブは、あらゆる種類の液体および気体の商用および産業用アプリケーションで使用されます。ブローアウトプルーフ圧力保持ステムを備えています。 B6000、B6001の標準ポートオリフィスは最小限の圧力損失を保証し、DurafillおよびUnisealシートとクロムメッキ真ちゅうボールは持続的なサービスを提供します。モデルB6000にはネジ山付きのNPTエンド接続があり、モデルB6001にははんだエンド接続があります。圧力定格:1 / 4〜3インチの場合-600psi WOG(非ショック); 150psi WSP; 4インチの場合-400psiWOG(非ショック); 125psiWSP。
技術仕様
  • Unique ref3395
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションShutoff Valves > Ball Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Ball valves
  • UNSPSC40141607
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_06
  • Uniclass2015詳細Ball valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 63
  • MasterFormat 2014 タイトルBall Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 15
  • OmniClassタイトルBall Valves
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings