製品の公開
2-Piece, Standard Port, Bronze Ball Valves with Actuator Mounting Pads - B6400
Watts

2-Piece, Standard Port, Bronze Ball Valves with Actuator Mounting Pads - B6400

Google翻訳”,
シリーズB64002ピース、標準ポート、ブロンズボールバルブは、あらゆる種類の液体および気体の商用および産業用アプリケーションで使用されます。アクチュエータ取付パッドが標準装備されています。 B6400標準ポートオリフィスは最小限の圧力降下を保証し、Durafillシート、ブローアウトプルーフ圧力保持ステム、およびクロムメッキ真ちゅうボールが持続的なサービスを提供します。圧力定格:1/4〜2インチの場合-600psi WOG(非ショック); 150psi WSP; 2 1 / 2〜4インチの場合-400psi WOG(非ショック); 125psiWSP。
仕様
  • Body Material: Bronze
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
    Connection Type: Threaded Connection
    Industry Standards: Complies with the Buy American Act and The
    Working Pressure: 1⁄4" – 2" (8 – 50mm):
    Maximum Working Temperature: 450˚F (232˚C)Keywords: 150wsp, 600wog, adjustable top, anchor flange, ballvalve, bronze, cast iron, clamping collar, expansion, expansion tank, floor drain, free, lead, mountingpad, no hub connection, non potable water, port, pressure, relief, standard, tank, temperature, thread, threaded, valve, vlv, weepholes
技術仕様
  • Unique ref3397
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションShutoff Valves > Ball Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Ball valves
  • UNSPSC40141607
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_06
  • Uniclass2015詳細Ball valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 63
  • MasterFormat 2014 タイトルBall Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 15
  • OmniClassタイトルBall Valves
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings