製品の公開
2-Piece, Standard Port, Brass Ball Valves - WBV-3, WBVS-3
Watts

2-Piece, Standard Port, Brass Ball Valves - WBV-3, WBVS-3

Google翻訳”,
シリーズWBV-3、WBVS-3 2ピース、標準ポート、真ちゅう製ボールバルブは、あらゆる種類の液体および気体の商用および産業用アプリケーションで使用されます。底部に取り付けられた圧力保持ステム、バージンPTFEシートとステムパッキン、および調整可能なステムパッキンナットを備えています。モデルWBV-3にはねじ式FIPエンド接続があり、モデルWBVS-3にははんだエンド接続があります。圧力定格:400psi(28バール)WOG(非衝撃)。
技術仕様
  • Unique ref544
  • コレクションセットWater Safety & Flow Control
  • コレクションValves for Liquid Services
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Ball valves
  • UNSPSC40141607
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_06
  • Uniclass2015詳細Ball valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 63
  • MasterFormat 2014 タイトルBall Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 15
  • OmniClassタイトルBall Valves
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings

対応地域

北米