製品の公開
Dead Level® P - Pre-Sloped Polypropylene Trench Drain System with Polypropylene Frame
Watts

Dead Level® P - Pre-Sloped Polypropylene Trench Drain System with Polypropylene Frame

Google翻訳”,

WattsDeadLevel®Pプレスロープトレンチドレンシステム、幅6インチ(152mm)x長さ48インチ(1219mm)(標準)UV安定化ガラス充填ポリプロピレンフレーム、一体型4インチのUV安定化タルク充填ポリプロピレンチャネル。 (102mm)ハブ下部出口なし。システムはフレームに固定され、DINクラス(指定)の定格荷重に適合するように(指定)格子を備えている必要があります。フレームコネクタ、火格子の封鎖、および建設用カバーを含むシステム。設置は、製造元の指示と建築基準法に従って実行する必要があります。

仕様
  • Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level
技術仕様
  • Unique ref6390
  • コレクションセットDrainage Products
  • コレクションWaste Water Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-01-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • Uniclass2015コードSs_50_30_08
  • Uniclass2015詳細Below ground gravity drainage systems
  • MasterFormat 2014 コード33 46 00
  • MasterFormat 2014 タイトルSubdrainage
  • OmniClassNumber23-39 29 11
  • OmniClassタイトルWaste Water Drains