製品の公開
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN55B-M1
Watts

Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN55B-M1

Google翻訳”,
シリーズLFN55B水圧低下バルブは、配管システムのコンポーネントを保護するために流入する水圧を低下させ、水の消費量を削減するために、商業および住宅のアプリケーションで使用されます。これは、鉛フリー*真鍮ボディ構造の一体型ステンレス鋼ストレーナー、熱可塑性シート、水道ピット設置用のブロンズシールスプリングケージ、および熱膨張バイパスで構成されています。 LFN55Bは、ねじ式、はんだ、PEX、クイック接続、またはCPVCエンド接続のいずれかで使用できます。最大使用圧力:400psi(27.6 bar)、調整可能な減圧範囲:25〜75psi(172〜517 kPa)、標準圧力設定:50psi(345 kPa)。
仕様
  • Keywords: air, brass mini regulator, brass reg, brass regulator, copper pex manifold, double union pex, double union solder valve, double union valve, fill, hydronic, lead free, lead free union valve, lead free valve, lf, lf valve, lfn55b, lfn55b,, low pressure regulator, low pressure valve, mini regulator, n55b, pex manifold, pres reg, pressure reducing valve, reducing valve, reg, separator, solder union, solder valve, union valve, valve, water pressure reducing valve, water regulator, wprv,
技術仕様
  • Unique ref6809
  • コレクションセットWater Safety & Flow Control
  • コレクションAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-03-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアル青銅
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

北米