製品の公開
Lead Free* Anti-Siphon, Spill-Resistant Vacuum Breakers - LF008PCQT
Watts

Lead Free* Anti-Siphon, Spill-Resistant Vacuum Breakers - LF008PCQT

Google翻訳”,
シリーズLF008PCQT鉛フリー*サイフォン防止、防滴、バキュームブレーカは、屋内のポイントオブユースアプリケーションでの逆サイフォンによる汚染水の逆流が飲料水供給に入るのを防ぎます。鉛フリー*鋳造銅シリコン合金ボディ構造、熱可塑性チェックおよびフロートアセンブリバルブ、ステンレス鋼スプリング、ティーハンドル、およびこぼれを防ぐために給水から空気入口を分離する成形ダイアフラムで構成されています。シリーズLF008PCQTは、一般的な配管用途の機械または機器での屋内使用に最適です。最大使用圧力:150psi(10.34 bar)、最小使用圧力:8psi(55.2 kPa)。
仕様
  • Keywords: anti-siphon, backflow valve, breaker, lead free, lf, pressure valve, reducing valve, rpza, shock, vacuum, valve, vlv, water hammer arrestor

    Body Material: Lead Free* Cast Copper Silicon Alloy
    Connection Size: 3/8", 1/2", 3/4", 1"
    Connection Type: Female NPT - Ball Valve Shutoffs
    Industry Standards: Meets requirements of IAPMO.
    Working Pressure: 150psi (10.3 bar)
    Maximum Working Temperature: 180°F (83°C)

技術仕様
  • Unique ref6822
  • コレクションセットBackflow Prevention
  • コレクションNon-Return Valves for Liquid Services
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ