製品の公開
Lead Free* Double Check Valve Assemblies - LF007
Lead Free* Double Check Valve Assemblies - LF007
Lead Free* Double Check Valve Assemblies - LF007
    Watts

    Lead Free* Double Check Valve Assemblies - LF007

    5つ星のうち4.14.1(17 レビュー)
    Google翻訳”,

    シリーズLF007鉛フリー* ダブル チェック バルブ アセンブリ逆流防止装置には、SentryPlus Alert® テクノロジーで使用するためのセンサーが含まれています。小径アセンブリには、温度が氷点に近づくと信号を送る凍結センサーが含まれています。モデル IOT 大径アセンブリには、パフォーマンスの監視と評価のために 3 点で圧力変動を測定するセンサーが含まれています。

    直径が小さく、サイズが 1/2 ~ 2 インチの製品には、 SentryPlus Alert® テクノロジーと併用して、温度が氷点に近づいたり氷点に達したりしたときに施設の担当者に知らせる凍結センサーが含まれています。凍結アラート機能は、Wi-Fi ネットワーク、ビル管理システム (BMS)、灌漑管理システム (IMS) 用のアドオン接続キットで利用できます。

    このシリーズは、健康被害のない配管システムで、背圧または逆サイフォン作用による液体の逆流を防止するように設計されています。狭いスペースに設置できるコンパクトな構造。シングルカバー、トップエントリー設計により、メンテナンスに便利です。シートとシートディスクは交換可能です。メンテナンスに特別なツールは必要ありません。

    すべての大口径アセンブリ(サイズ 2 1/2 インチおよび 3 インチ)は、微生物誘発腐食(MIC)と露出した金属基板の腐食の両方を制限するように設計された特許取得済みの 3 部構成の高度なエポキシコーティングシステムである ArmorTek ®で覆われています。


    仕様
    • Features

      • Available freeze sensor connection kit to activate a monitoring system that trigger alerts for low and freezing temperatures
      • Modular, compact design to facilitate assembly and maintenance
      • Pressure sensors on Model IOT to enable monitoring and assessment of assembly performance when activated with an add-on connection kit, sizes 2 1/2 and 3 IN with NRS gate valves
      • Advanced ArmorTek coating technology to resist corrosion of internals, sizes 2 1/2 and 3 IN
      • Lead free* top-mounted test cocks
      • Captured spring assemblies for safety
      • Replaceable seats and seat discs
      • Freeze alerts feature available with add-on connection kit for Wi-Fi networks, building management systems (BMS), and irrigation management systems (IMS)
    技術仕様
    • Unique ref6830
    • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
    • コレクションBackflow Preventers > Double Check Valve Assemblies
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2013-07-10
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ