製品の公開
Lead Free* Anti-Siphon Pressure Vacuum Breakers - LF800M4QT
Watts

Lead Free* Anti-Siphon Pressure Vacuum Breakers - LF800M4QT

Google翻訳”,

シリーズ LF800M4QT 鉛フリー* アンチサイフォン圧力バキューム ブレーカーには、凝固点に近い温度を監視する SentryPlus Alert® テクノロジーと併用するための凍結センサーが含まれています。このセンサーは、BMS/IMS 凍結センサー接続キットで作動し、建物または灌漑管理システムに信号を中継し、施設担当者が PVB の交換や修理を削減または排除する措置を講じることを支援します。フリーズ アラートは、BMS/IMS アプリケーションに従って配布されます。

このシリーズは、灌漑システムや工業用プロセス水システムなど、洪水の縁またはその下で水が機器に侵入する突然の凍結にさらされる場合に、健康を害する連続圧力用途に最適です。

仕様
  • Features

    • Readily accessible test cocks for testing and winterization
    • Health hazard protection level
    • Seat disc is silicone rubber for durability, and an O-ring bonnet seal resists fouling
    • Acetal bonnet acts as freeze plug to prevent body damage
    • Designed for ease of maintenance with a replaceable plastic seat
    • Sensor on PVB signals when temperature nears the freezing point
    • Freeze alerts help extend use of the PVB device by reducing damage and repair
    • Freeze alerts feature available with add-on connection kit for irrigation management systems

    Keywords: irrigation, lead free, lead free bronze, lf, mini, pressure, qt, quarterturn, quaterturn, shock, spillresistant, vacuumbreaker, valve, valves, water hammer arrestor,

技術仕様
  • Unique ref6832
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションBackflow Preventers > Vacuum Breakers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ