製品の公開
Lead Free* Cast Copper Silicon Alloy Maxi-Flo Check Valves - LF601, LF601S
Watts

Lead Free* Cast Copper Silicon Alloy Maxi-Flo Check Valves - LF601, LF601S

Google翻訳”,
シリーズLF601、LF601S鉛フリー*鋳造銅シリコン合金マキシフローチェックバルブは、配管システムでのウォーターハンマーの影響を防ぐために使用されます。鉛フリー*銅シリコン合金ボディ、Vitonディスク、一体型銅シリコン合金シートを備えています。シリーズLF601、LF601Sサイレントチェックバルブは圧力損失が低く、水平または垂直の位置に取り付けることができます。モデルLF601は、ネジ接続付きの1 / 4〜1 / 2インチ(8〜15mm)のサイズで入手できます。モデルLF601Sは、はんだ接続付きのサイズ1 / 2〜1インチ(15〜25mm)で入手できます。最大圧力:400psi(27.6 bar)WOG(非衝撃)@ 100°F(38°C)。
仕様
  • Keywords: 125wsp, 400wog, leadfree, solder, strainer, thread, wyestrainer, y,
技術仕様
  • Unique ref6838
  • コレクションセットWater Safety & Flow Control
  • コレクションValves for Liquid Services
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ