製品の公開
Lead Free* Hot Water Temperature Control Valves - LF1170, LFL1170
Watts

Lead Free* Hot Water Temperature Control Valves - LF1170, LFL1170

Google翻訳”,

シリーズLF1170、LFL1170鉛フリー*温水温度制御バルブは、給湯システムで温水と冷水を混合するために特別に設計されています。これらは、システムからの温水の温度を下げるためのさまざまなアプリケーションに使用でき、輻射熱アプリケーションに最適です。このシリーズは、温水と冷水の制御を組み合わせて、混合チャンバーを通過する水温の変化に敏感な応答を提供する「ダブルスロットル」設計を特徴としています。 LF1170は、最低0.5gpmから最高23gpmの流量で、90°Fから160°F(モデルLFL1170-M2の場合は60°Fから120°F)の任意の温度に設定できます。このバルブの優れた流量特性により、定格流量範囲全体でASSE1017の要件に正確な温度制御が提供されます。これらのバルブは、バルブへの冷水の供給が失われたときに混合水が滴り落ちるのを制限するため、追加の安全性も提供します。追加機能として、LF1170、LFL1170シリーズは、クロスフローから保護するために、温水と冷水の両方の入口に一体型の逆止弁とフィルターワッシャーを組み込んでいます。ねじ山(-UT)、はんだ(-US)、PEXクイックコネクト(-QC)、またはCPVC接続で利用できます。最大圧力:150psi(10バール)。鉛フリー*鋳造銅シリコン合金ボディ構造で構成されています。

技術仕様
  • Unique ref6841
  • コレクションセットWater Safety & Flow Control
  • コレクションMixing Valves for Liquid Services
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-01-17
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • OmniClassNumber23-27 31 29
  • OmniClassタイトルMixing Valves