製品の公開
Lead Free* Master Tempering Valves for Hot Water Distribution with Checkstops - LFN170 CSUT
Watts

Lead Free* Master Tempering Valves for Hot Water Distribution with Checkstops - LFN170 CSUT

Google翻訳”,
LFN170 CSUT鉛フリー*マスターテンパリングバルブシリーズは、商業用および機関用アプリケーションで使用するように設計されており、温水と冷水を混合して、建物の配水管システムへの高い給水温度を下げます。 LFN170 CSUTシリーズは、温水源に設置するように設計されています。鉛フリー*の真ちゅう製の本体構造、銅/パラフィンサーモスタットアセンブリ、および安全性を高めるためのロック可能な温度調整を備えています。ポリスルホンの内部構造は、過度の熱、石灰、腐食に耐え、シングルシート設計により、冷水供給が失われた場合に確実に遮断されます。スリーインワンチェックストップはクロスフローを防ぎ、メンテナンスのためにバルブを隔離し、一体型スクリーンが破片をろ過します。 LFN170 CSUTは、CSAB125.3に準拠してASSE1017およびIAPMOcUPCにリストされています。温度範囲は90〜180°F(32〜82°C)です。最大圧力は125psiです。
技術仕様
  • Unique ref6844
  • コレクションセットWater Safety & Flow Control
  • コレクションMixing Valves for Liquid Services
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ