製品の公開
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF919
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF919
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF919
    Watts

    Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF919

    5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    シリーズ LF919 鉛フリー* 減圧ゾーン アセンブリは、リリーフ バルブからの過剰な水の排出を検出する SentryPlus Alert® テクノロジーを備えた洪水センサーを備えています。アドオン接続キットを通じてセンサーを起動すると、警報システムが作動し、洪水検出の通知が施設職員に送信されます。 BMS およびセルラー通信には接続キットが用意されています。

    このシリーズは、逆サイフォン現象または背圧によって引き起こされる汚染水の逆流が飲料水供給源に入るのを防ぎます。健康被害をもたらす相互接続での保護や引込線入口での封じ込めに最適です。コンパクトなモジュール設計により、メンテナンスや組み立てへのアクセスが容易になります。設置要件については、地元の水道局にご確認ください。

    詳細については、https://www.watts.com/floodprotectionsystem/ をご覧ください。

    仕様
    • Features

      • Separate access covers for the check valves and relief valve
      • Bottom-mounted relief valve for reduced space requirements
      • Top-mounted test cocks reduce installation clearances and make testing easier
      • Innovative plastic seat guides and check valve plastic cover bushings for trouble-free guiding
      • Sensor on the relief valve for flood detection
      • Flood alert feature activated with add-on connection kit, compatible with BMS and cellular communication
      • Lead Free* cast copper silicon alloy body construction, two poppet-style check valves, replaceable check seats, and an intermediate relief valve
      • Maximum working pressure: 175 psi (12.06 bar)


      Body Material: Lead Free* Cast Copper Silicon Alloy
      Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
      Connection Type: NPT Connection
      Industry Standards: Approved by the Foundation for Cross-Connection Control and Research at The University of Southern California. (for sizes 3⁄4"-2")
      Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
      Maximum Working Temperature: 180˚F (82˚C)

    技術仕様
    • Unique ref6965
    • コレクションセットBackflow Prevention
    • コレクションNon-Return Valves for Liquid Services
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2013-07-10
    • エディション2
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_05
    • Uniclass2015詳細Backflow prevention devices
    • MasterFormat 2014 コード33 12 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルWater Supply Backflow Preventer Assemblies
    • OmniClassNumber23-27 31 11
    • OmniClassタイトルBackflow Preventors