製品の公開
2-Piece, Full Port, Lead Free* Brass Ball Valves with PEX Ends - LFFBV-PEX
Watts

2-Piece, Full Port, Lead Free* Brass Ball Valves with PEX Ends - LFFBV-PEX

Google翻訳”,
シリーズLFFBV-PEX2ピース、フルポート、鉛フリー* PEXエンド付き真ちゅう製ボールバルブは、PEX配管システムで使用するように設計されています。これらは、PEX配管システムに簡単に圧着できる真ちゅう製のPEX ASTM F-1807エンドテールピース、鉛フリー*真ちゅう製ボディ、クロムメッキ真ちゅう製ボール、バージンPTFEシートとステムパッキン、およびVitonステムOリングを備えています。圧力定格:400psiWOG。圧着接続定格:73°F(23°C)で160psi。
仕様
  • Body Material: Lead Free* Brass
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1"
    Connection Type: PEX Ends
    Industry Standards: ASTM F1807
    Working Pressure: Ball Valve Rating: 400 WOG
    Maximum Working Temperature: 73°F (23°C)Keywords: 1017, 125wsp, 2piece, 600wog, asse, assembly, b125, backflow, ballvalve, bonnet, bypass, check, control, cover, crimp, csa, drain port, fullport, hot, kit, lead free, lf, mixing, pex ball valves, pex valve, releif, repair, rubber, seat, temperature, thermostatic, thread, threaded, valve, vlv, water
技術仕様
  • Unique ref6969
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションShutoff Valves > Ball Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Ball valves
  • UNSPSC40141607
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_06
  • Uniclass2015詳細Ball valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 63
  • MasterFormat 2014 タイトルBall Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 15
  • OmniClassタイトルBall Valves
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings