製品の公開
Lead Free* Class 125 Dielectric Flanged Pipe Fittings - LF3110
Watts

Lead Free* Class 125 Dielectric Flanged Pipe Fittings - LF3110

Google翻訳”,
シリーズLF3110鉛フリー*クラス125誘電体フランジ付きパイプ継手は、電気および漂遊電流による配管システムの腐食の加速と劣化を防ぐために、商業および住宅用途で使用されます。異種金属製のパイプの間に設置され、鉛フリー*鋳造銅シリコン合金構造が特徴です。これは、単一のフランジフィッティングとガスケットで構成されています。シリーズLF3110は、貯水タンク、水およびエアコン、処理タンク、蒸気、ガス、および水配管などのアプリケーションに最適です。最大圧力:175psi。
技術仕様
  • Unique ref7211
  • コレクションセットWater Safety & Flow Control
  • コレクションValves for Liquid Services
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ