製品の公開
Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 1,200 Gallons Per Day - PWR2511
Watts

Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 1,200 Gallons Per Day - PWR2511

Google翻訳”,
流量:1日あたり最大1,200ガロン(4,542 lpd)
シリーズPWR2511逆浸透(RO)システムは、水からの総溶解固形物を削減するための商用グレードの高圧ROユニットです。それらは、1日あたり150から1,200ガロンの範囲の生産速度で逆浸透品質の水を供給するように設計されています。標準ユニットは壁取り付け用に設計されています。床取り付けが望ましい場合は、オプションの床取り付けキットモデル番号PWR2864を指定できます。逆浸透は、高圧給水が半透膜チャンバーに供給されるプロセスです。チャンバー内では、純水が膜材料を通過し、精製された透過水として排出されます。溶解したミネラル塩は膜を通過して濃縮されたリジェクトストリームになり、排水に送られます。これらのROシステムは、高除去膜を使用して、95%の最小平均NaClイオン除去を達成します。
特徴
  • 304ステンレス鋼の壁に取り付けられたサポートフレーム
  • 316Lステンレス鋼300psi高圧メンブレンハウジング
  • プレフィルター入口/出口および膜供給圧力用の圧力計
  • 低給水圧力安全スイッチ
  • 低圧シャットダウン後の自動再起動が遅延したマイクロプロセッサベースのコントローラ
  • 最小平均塩分除去率95%の高圧/高除去膜
  • 水流量計に浸透して拒否する
  • 調整可能なリジェクトおよびリジェクトリサイクルバルブ
  • 透過圧力スイッチと逆止弁
  • 自動入口電磁弁
  • メンブレンオートフラッシュ
仕様
  • Keywords: brackishwatertreatment, clear water, complete ro system, desalination, filter, four stage zero waste reverse osmosis, green product, ionicrejection, lab, laboratorywater, membrane, membraneseparation, nsf certified, osmoticpressure, repair kit, residential, reverseosmosissystem, ro, ro tdsremoval, spotfreerinse, storage tank, tdsreduction, totaldissolvedsolids, water conservation, water filtration, watts, zero waste,
技術仕様
  • Unique ref7289
  • コレクションセットWater Quality Products
  • コレクションPackaged Water Treatment Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ