製品の公開
Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 5,400 Gallons Per Day - PWR4011
Watts

Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 5,400 Gallons Per Day - PWR4011

Google翻訳”,
流量:1日あたり最大5,400ガロン(20,439 lpd)
シリーズPWR4011逆浸透(RO)システムは、水からの総溶解固形物を削減するための商用グレードの低エネルギーROユニットです。それらは、1日あたり1,800から5,400ガロンの範囲の生産速度で逆浸透品質の水を供給するように設計されています。これらのユニットは、壁に取り付けるために設計されています。逆浸透は、高圧給水が半透膜に供給されるプロセスです。膜では、純水が膜材料を通過し、精製された透過水として排出されます。溶解したミネラル塩は膜を通過して、雨に送られる濃縮されたリジェクトストリームになることはできません。これらのROシステムは、低エネルギー膜を使用して、95%の最小平均NaClイオン除去を達成します。
特徴
  • ステンレス鋼高圧配管
  • 304ステンレス鋼の壁に取り付けられたサポートフレーム
  • 316Lステンレス鋼300psi高圧メンブレンハウジング
  • プレフィルター入口/出口および膜供給圧力用の圧力計
  • 低給水圧力安全スイッチ
  • 低圧シャットダウン後の自動再起動が遅延したマイクロプロセッサベースのコントローラ
  • タンクレベルと前処理インターロック入力
  • 最小平均塩分除去率95%の低エネルギー膜
  • 水流量計に浸透して拒否する
  • 調整可能なリジェクトおよびリジェクトリサイクルバルブ
  • 透過逆止弁
  • 自動入口電磁弁
  • 10インチのハイフロープレフィルター
仕様
  • Keywords: brackishwatertreatment, desalination, ionicrejection, lab, laboratorywater, membrane, membraneseparation, osmoticpressure, reverseosmosissystem, ro tdsremoval, spotfreerinse, tdsreduction, totaldissolvedsolids,
技術仕様
  • Unique ref7291
  • コレクションセットWater Quality Products
  • コレクションPackaged Water Treatment Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ