製品の公開
Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 30 Gallons Per Minute - PWR4024
Watts

Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 30 Gallons Per Minute - PWR4024

Google翻訳”,
流量:最大30 gpm(113 lpm)
シリーズPWR4024逆浸透(RO)システムは、水からの総溶解固形物を削減するための商用グレードの高圧ROユニットです。それらは、毎分20から30ガロンの範囲の生産速度で逆浸透品質の水を供給するように設計されています。これらのユニットは、フロアマウント設置用に設計されています。逆浸透は、高圧給水が半透膜に供給されるプロセスです。膜では、純水が膜材料を通過し、精製された透過水として排出されます。溶解したミネラル塩は膜を通過して濃縮されたリジェクトストリームになり、排水に送られます。これらのROシステムは、高圧/高除去膜を使用して、97%の最小平均NaClイオン除去を達成します。
特徴
  • パウダーコーティングされた炭素鋼サポートフレーム
  • 耐食性300psiFRP高圧メンブレンハウジング
  • プレフィルター入口/出口、膜供給、および水圧除去用の圧力計
  • 低給水圧力安全スイッチ
  • 低圧シャットダウン後の自動再起動が遅れたデジタルマイクロプロセッサベースのコントローラ
  • 高導電率アラーム出力を備えた透過水導電率計
  • タンクレベルと前処理インターロック入力
  • 最小平均塩分除去率97%の高圧/高除去膜
  • 浸透し、リサイクルを拒否し、水流量計を拒否します
  • 調整可能なリジェクトおよびリジェクトリサイクルバルブ
  • 透過逆止弁
  • 自動インレットダイヤフラムバルブ
  • 毎分90ガロンの高流量316ステンレス鋼プレフィルター
仕様
  • Keywords: brackishwatertreatment, conversion kit, desalination, distribution unit, ionicrejection, lab, laboratorywater, leg kit, lf, membrane, membraneseparation, osmoticpressure, pwr2511, reverse osmosis optional leg stand kit, reverseosmosissystem, ro kit, ro tdsremoval, spotfreerinse, stainless steel, stand kit, tdsreduction, totaldissolvedsolids, trap primer,
技術仕様
  • Unique ref7294
  • コレクションセットWater Quality Products
  • コレクションPackaged Water Treatment Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他