製品の公開
Transition Risers (2"-3" or 4" - 10") - TR
Watts

Transition Risers (2"-3" or 4" - 10") - TR

Google翻訳”,

シリーズ TR トランジション ライザーは、主消火器を建物の頭上消火システムに接続するために使用されます。継手は継ぎ目なく基礎の下を通過し、床まで伸びます。取り付けタブが付属するこのユニットには、地下電源 (AWWA C900 PVC) と (ダクタイル鉄パイプ) に簡単に接続できる CIPS (鋳鉄パイプ サイズ) カプラーがあり、建物側には業界標準の溝付き端接続 (AWWA C606) が付いています。頭上消火スプリンクラーシステムに簡単に接続できます。

Watts トランジション ライザーは、優れた信頼性を提供し、現場での組み立てに伴う設置時間と人件費を削減するために精密に設計および製造されています。 NFPA 24 および多数の地域の配管規格に従って、UL/FM 認定トランジション ライザーは多数の継手、エルボ、スプールを置き換え、従来の取り付け方法や材料と比較して漏れや故障の可能性を減らします。工場でテストされた完全性により、最高品質の設置が保証されます。ステンレス鋼の使用により、ライザーの信頼性と寿命が大幅に向上します。

仕様
  • Body Material: Cast Iron
    Connection Size: 4" to 10"
    Connection Type: Grooved-end Connection
    Industry Standards: NFPA — Designed to allow the contractor to conform to NFPA 24
技術仕様
  • Unique ref730
  • コレクションセットWater Safety & Flow Control
  • コレクションFire Fighting Terminal Components
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2009-09-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置