製品の公開
Intelligent Photoelectric Smoke Detector
Edwards

Intelligent Photoelectric Smoke Detector

5つ星のうち4.34.3(33 レビュー)
Google翻訳”,

概要

シグネチャーオプティカシリーズSIGA-OSD煙探知器は、高度な光学検知技術を実用的な設計にもたらし、効率を高め、設置時間を節約し、コストを削減し、生命の安全と財産保護機能を拡張します。継続的な自己診断は長期にわたる信頼性を保証し、環境補償はメンテナンスコストの削減に役立ちます。

すべてのSignatureOpticaシリーズ検出器と同様に、SIGA-OSDは、複数の光学センサーからアナログ情報を収集し、このデータをデジタル信号に変換するインテリジェントデバイスです。 SIGA-OSDは、複数の検出角度と組み合わせた2つの光波長を利用して、実際の煙を表していない粒子を区別します。パーティクルデータはデジタルフィルターに入力され、一連の比率をフィードして、妨害源に典型的な信号パターンを除去し、不要なアラームを減らします。アラームを決定するために、検出器のオンボードマイクロプロセッサがすべての光学センサーの読み取り値を測定および分析し、この情報を事前にプログラムされた設定と比較します。

技術仕様
  • Unique refedwards-utc-85001-0269
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションFire/Smoke Detectors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-12-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類アラーム
  • ETIM コードEG000056
  • ETIM 名Fire protection systems
  • UNSPSC名称Smoke detectors
  • UNSPSC46191501
  • Uniclass2015コードPr_75_75_30_65
  • Uniclass2015詳細Point smoke detectors
  • MasterFormat 2014 コード28 31 53
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Alarm Initiating Devices
  • OmniClassNumber23-29 29 13 11 11
  • OmniClassタイトルSpot Type Photoelectric Smoke Detectors
  • UniFormatIIコードD40
  • UniFormatIIタイトルFIRE PROTECTION

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品