製品の公開
Lead Free* Water Hammer Arrestors - LF150A
Watts

Lead Free* Water Hammer Arrestors - LF150A

Google翻訳”,
鉛フリー*シリーズLF150Aウォーターハンマーアレスタは、水圧ショックを制御し、ウォーターハンマーの状態を防ぐために住宅用途で使用されます。これは、再充電可能なプリチャージされたエアチャンバー、気密シーリングキャップ、簡単に充電できる標準のタイヤバルブ接続、ステンレススチールトップ、密閉ダイアフラム、下部ステンレススチールチャンバー、および取り付けが簡単な真ちゅう製の六角アダプターで構成されています。新規または既存の配管システムに任意の角度で設置できます。シリーズLF150Aは、食器洗い機、衣類洗濯機、およびクイッククローズ蛇口に最適です。モデルLF150A-HAウォーターハンマーアレスタ、洗濯機用の3/4インチ(20mm)ホーススレッド、モデルLF150-HAはわずか3/4インチ(20mm)フィッティングです。最大使用圧力:150psi(10.3 bar)、最大衝撃圧力:200psi(13.8 bar)、最大速度:10 FPS
仕様
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer

    Body Material: Stainless Steel
    Connection Size: 1-1/2", 3/4"
    Connection Type: Threaded Connection
    Industry Standards: Certified to NSF/ANSI 372
    Working Pressure: 150psi (10.3 bar)
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)

技術仕様
  • Unique ref7515
  • コレクションセットWater Safety & Flow Control
  • コレクションWater Hammer Arrestors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ