製品の公開
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN250
Watts

Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN250

Google翻訳”,
シリーズLFN250鉄製ボディの水圧低下バルブは、流入する水圧を適切なレベルまで低下させて、配管システムのコンポーネントを保護し、水の消費量を削減するように設計されています。このシリーズは、最大250psi(17.2 bar)の給水圧力に適しており、25&#8211から調整できます。 75psi(172– 517 kPa)。標準設定は50psi(345 kPa)です。ラインからバルブを取り外すことなく、すべての部品をすばやく簡単に修理できます。オプションのバイパス機能により、バルブの出口側の熱膨張による圧力が主電源の圧力を超えたときに、水がバルブを通ってメインに戻ることができます。 LFN250は、鉛フリー*の設置要件に準拠するための鉛フリー*構造を備えています。
仕様
  • Body Material: Iron
    Connection Size: 1/2", 3/4"
    Connection Type: NPT Connections
    Working Pressure: 250psi (17.2 bar)
    Maximum Working Temperature: 160°F (71°C)Keywords: brass mini regulator, brass reg, brass regulator, lead free, lf, low pressure regulator, mini regulator, pres reg, reg, water regulator, watts, plumbing, water. drainage, water quality systems, water quality
技術仕様
  • Unique ref7666
  • コレクションセットWater Safety & Flow Control
  • コレクションAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ