製品の公開
Lead Free* Wye-Pattern Bronze Strainers - LF777, LFS777
Watts

Lead Free* Wye-Pattern Bronze Strainers - LF777, LFS777

5つ星のうち3.83.8(11 レビュー)
Google翻訳”,
シリーズLF777、LFS777 Y型パターン鉛フリー*鋳造銅シリコン合金ストレーナーは、配管システム内の汚れ、錆、その他の損傷を与える破片からシステムコンポーネントを保護するように設計されています。このシリーズは、ガスケット付きの頑丈なリテーナキャップを備えています。 LF777およびLFS777は、鉛フリー*の設置要件に準拠するための鉛フリー*構造を備えています。
仕様
  • Keywords: bronze strainer, wye strainer, strainer, plumbing, watts, drains

    Body Material: Lead Free* cast copper silicon alloy
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
    Connection Type: Threaded Connections
    Industry Standards: BAA/ARRA Compliant
    Working Pressure: 1⁄4" – 3" (8-75mm) 400psi (27.6 bar) WOG @ 210ºF (99ºC) 125psi (8.6 bar) WSP @ 353ºF (178ºF); 4" (100mm) 300psi (20.7 bar) WOG @ 210ºF (99ºC) 125psi (8.6 bar) WSP @ 353ºF (178ºF)
    Maximum Working Temperature: 353ºF (178ºF)

技術仕様
  • Unique ref7756
  • コレクションセットBackflow Prevention
  • コレクションNon-Return Valves for Liquid Services
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ