製品の公開
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - LFFBV-4B, LFFBVS-4B
Watts

Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - LFFBV-4B, LFFBVS-4B

Google翻訳”,
シリーズLFFBV-4B、LFFBVS-4B 2ピース、フルポート、真ちゅう製ボールバルブは、住宅および商業用途のあらゆる液体および気体に適しています。
これらのバルブは、耐用年数を延ばすための調整可能なパッキン、安全性のためのボトムロードブローアウトプルーフステム、取り付け時のステムの漏れを防ぐためのフルオロカーボンエラストマーステムOリングを備えており、定格は600psi WOG / 150psi WSP1/4inです。 &3インチ。 (8&80mm)。 LFFBV-4B、LFFBVS-4Bは、鉛フリー*の設置要件に準拠するための鉛フリー*構造を備えています。
仕様
  • Body Material: Lead Free Brass
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: Certified to NSF/ANSI Standard 61/8
    Working Pressure: 1⁄4"– 3" 600psi (41.4 bar) WOG non-shock; 150psi (10.3 bar) WSP
    Maximum Working Temperature: 400˚F (204˚C)Keywords: automatic, ball valve, brass, connect, full port, gauge, hose, import, lead free, lf, pressure, pressure gauge, relief, reseating, temperature, valve
技術仕様
  • Unique ref7817
  • コレクションセットWater Safety & Flow Control
  • コレクションValves for Liquid Services
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Ball valves
  • UNSPSC40141607
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_06
  • Uniclass2015詳細Ball valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 63
  • MasterFormat 2014 タイトルBall Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 15
  • OmniClassタイトルBall Valves
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings