製品の公開
Lead Free* Spill Resistant Atmospheric Vacuum Breakers - LF289
Watts

Lead Free* Spill Resistant Atmospheric Vacuum Breakers - LF289

Google翻訳”,
シリーズLF289防滴大気真空ブレーカーは、逆サイフォンによる汚染水の逆流が飲料水供給に入るのを防ぎます。鉛フリー*銅シリコン合金(LF289)、シリコーンゴムチェックディスク、ステンレス鋼スプリング、堆積物とスケーリングを最小限に抑える軽量プラスチックディスクフロート、Oリング付きのスプリング式大気ベント、およびこぼれにくいダイアフラムで構成されています。密閉する。シリーズLF289は、コンパクトで省スペースの設計であり、化学薬品ディスペンサーや工場の機械設備などの健康被害アプリケーションに最適です。最大圧力:150psi(10.34 bar)、最小圧力:8psi(.55 bar)。
仕様
  • Keywords: anti-siphon, breaker, lead free, vacuum,watts, vacuum breaker, valve
技術仕様
  • Unique ref7855
  • コレクションセットBackflow Prevention
  • コレクションNon-Return Valves for Liquid Services
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ