製品の公開
Dead Level® Z - Parking Deck Channel System for Precast Slabs
Watts

Dead Level® Z - Parking Deck Channel System for Precast Slabs

5つ星のうち5.05.0(6 レビュー)
Google翻訳”,

ワットデッドレベルZパーキングデッキチャンネルシステム、幅6インチ(152mm)x長さ48インチ(標準)のダクタイル鋳鉄フレーム、一体型デッキフランジ、UV安定化タルク充填ポリプロピレンチャンネル、一体型4インチIPSネジ付き下部出口。システムはフレームに固定され、DINクラス(指定)の定格荷重に適合するように(指定)格子を備えている必要があります。フレームコネクタ、火格子の封鎖、および建設用カバーを含むシステム。システムは1インチ(305mm)単位で指定できます。取り付けは、メーカーの推奨に従って実行する必要があります。

仕様
  • Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level
技術仕様
  • Unique ref8261
  • コレクションセットDrainage Products
  • コレクションWaste Water Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-01-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • Uniclass2015コードSs_50_30_08
  • Uniclass2015詳細Below ground gravity drainage systems
  • MasterFormat 2014 コード33 46 00
  • MasterFormat 2014 タイトルSubdrainage
  • OmniClassNumber23-39 29 11
  • OmniClassタイトルWaste Water Drains