製品の公開
Double Check Detector Assemblies, Cast Iron - 709DCDA
Double Check Detector Assemblies, Cast Iron - 709DCDA
    Watts

    Double Check Detector Assemblies, Cast Iron - 709DCDA

    5つ星のうち4.24.2(14 レビュー)
    Google翻訳”,

    シリーズ 709DCDA ダブルチェック検出器アセンブリ逆流防止装置は、健康被害を及ぼさない防火システム物質が飲料水供給源にポンプで汲み上げられたり、吸い上げられたりする逆流を防止するように設計されています。漏水や不正な蛇口を検知するメーターが組み込まれており、年間の水道料金を大幅に削減します。最大使用圧力は 175 psi (12.06 bar) です。

    このアセンブリは、微生物による腐食 (MIC) と露出した金属基板の腐食の両方を制限するように設計された特許取得済みの 3 部構成の高度なエポキシ コーティング システムである ArmorTek® を使用してコーティングされたコンパクトな鋳鉄ユニボディで構成されています。

    詳細については、https://www.watts.com/armortek をご覧ください。

    特徴

    • モジュール設計により、メンテナンスと組み立てが容易になります
    • 高価な漏れや違法なタップの検出ポイントを提供
    • 低い圧力損失での最大流量
    • メンテナンスに特別な工具は必要ありません
    • 高度なArmorTekコーティング技術を利用して内部の腐食に耐えます
    • バルブ本体には、電気化学的腐食防止剤と微生物防止剤が組み込まれたコーティングシステムを使用する必要があります。

    仕様
    • Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
      Connection Size: 3", 4", 6", 8", 10"
      Connection Type: Flanged Connection
      Industry Standards: AWWA Standard C510 CSA B64.5 IAPMO PS 31
      Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
      Maximum Working Temperature: 110°F (43°C)Keywords: 152at, 3way regulator, assembly, backflow, backflow valve, black float, bonnet, bypass, cast iron, castiron, check, checkvalve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy, epoxy coated, float, gpm, iron,osy,double,checkvalve,shut-off,vlv,backflow,preventer,valve,doublecheck, kflt, kit, low pressure regulator, meter, osy, p6, plastic, plastic float, pres reg, preventer, quarter turn shutoff, quarterturn, reduce pressure valve, reduced pressure detector, reducing valve, reg, releif, repair, rpda, rpza, rubber, seat, shut-off, sm regulator, ss regulator, stainless steel regulator, steam pressure regulator, stem and bushing assembly, valve, vlv
    技術仕様
    • Unique ref867
    • コレクションセットBackflow Prevention
    • コレクションNon-Return Valves for Liquid Services
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2009-09-16
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ