ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
シリーズ 800M4FR 耐凍結圧力真空ブレーカーには、凝固点に近い温度を監視する SentryPlus Alert® テクノロジーと併用するための凍結センサーが含まれています。このセンサーは、BMS/IMS 凍結センサー接続キットで作動し、信号を建物または灌漑管理システムに中継し、施設担当者が PVB の交換や修理を削減または排除する措置を講じることを支援します。フリーズ アラートは、BMS/IMS アプリケーションに従って配布されます。
このシリーズは、逆サイフォン現象による汚染水の逆流が飲料水供給源に入るのを防ぎます。灌漑システムや工業用プロセス水システムで突然の凍結条件にさらされる可能性がある、連続圧力による健康被害の用途に最適です。最大圧力: 150 psi (10.3 bar)、最小圧力: 15 psi (55kPa)。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。