製品の公開
Anti-Siphon Pressure Vacuum Breakers - 800M4QT
Anti-Siphon Pressure Vacuum Breakers - 800M4QT
    Watts

    Anti-Siphon Pressure Vacuum Breakers - 800M4QT

    Google翻訳”,

    シリーズ 800M4QT アンチサイフォン圧力バキューム ブレーカーには、凝固点に近い温度を監視する SentryPlus Alert® テクノロジーと併用するための凍結センサーが含まれています。このセンサーは、BMS/IMS 凍結センサー接続キットで作動し、信号を建物または灌漑管理システムに中継し、施設担当者が PVB の交換や修理を削減または排除する措置を講じることを支援します。フリーズ アラートは、BMS/IMS アプリケーションに従って配布されます。

    このシリーズは、灌漑システムや工業用プロセス水システムなど、洪水の縁またはその下で水が機器に侵入する突然の凍結にさらされる場合に、健康を害する連続圧力用途に最適です。最大圧力:150 psi (10.3 bar)、最小圧力: 15 psi (55 kPa)。

    仕様
    • Features

      • Health hazard protection level
      • Compact and designed for easy maintenance
      • Test cocks are positioned for easy testing and winterization
      • Acetal bonnet acts as "freeze plug" to prevent body damage
      • Bronze body construction, silicone rubber check valve disc, plastic check valve seat, stainless steel springs, and a lightweight plastic disc float
      • Sensor on PVB signals when temperature nears the freezing point
      • Freeze alerts help extend use of the PVB device by reducing damage and repair
      • Freeze alerts feature available with add-on connection kit for irrigation management systems

      Keywords: 125wsp, 400wog, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze, checkvalve, diaphragm cover, double, doublecheck, lead free, lf, pressure valve, pressure zone valve, preventer, qt, quarterturn, quaterturn, reduced pressure valve, rpda, shut-off, strainer, thermostatic trap, thread, threaded, valve, vlv, wyestrainer, y,

    技術仕様
    • Unique ref921
    • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
    • コレクションBackflow Preventers > Vacuum Breakers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2009-09-16
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ