製品の公開
Light Commercial RO System - LC-25
Light Commercial RO System - LC-25
Light Commercial RO System - LC-25
    Watts

    Light Commercial RO System - LC-25

    Google翻訳”,

    LC-25シリーズ逆浸透膜システムは、低消費電力で、家庭全体または小規模業務用の浄水処理を実現します。この浄水システムには2つのモデルがあり、1つは1日あたり最大200ガロン、もう1つは1日あたり最大300ガロンの処理能力を備えています。コンパクトな壁掛けブラケットに取り付けられた各モデルは、スケールフリーボイラーシステム、加湿器、スチームシャワー、殺菌装置、温室灌漑、家庭用飲料水および調理用水、さらには食器洗浄機、洗濯機、製氷機、コーヒーメーカーの保護など、幅広い用途に対応します。

    標準システムには、高流量ブースターポンプ、超低エネルギーメンブレンエレメントを備えたグラスファイバーメンブレンハウジング、沈殿物プレフィルター、カーボンブロックプレフィルターおよびポストフィルター、入口遮断ソレノイドバルブ、タンク高圧スイッチ、複数の圧力計(供給水、プレフィルター、透過水)、透過水TDSモニター、自動フラッシュタイマーバルブが装備されています。さらに柔軟性を高めるため、壁掛けブラケットはオプションのサポート脚アクセサリを使用することで床置き型ユニットに変更可能です。

    仕様
    • Features

      • Ultra-low energy membrane in fiberglass membrane housing for superior permeate recovery
      • High-flow booster pump with blending valve to maintain optimal membrane operating pressure
      • Sediment prefilter and pre and post carbon block filtration for contaminant reduction
      • In-line TDS monitor for continuous permeate quality assurance
      • Automated flush valve to prolong membrane lifespan and reduce fouling risk
    技術仕様
    • Unique refLight-Commercial-RO-System-lc-25
    • コレクションセットWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • コレクションFiltration Solutions
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • Uniclass2015コードPr_60_45
    • Uniclass2015詳細Water filtration and treatment products
    • OmniClassNumber23-39 41 11
    • OmniClassタイトルFiltration Equipment

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    BIMobject の製品ライブラリ

    Revit用デザインアプリ

    ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

    新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

    • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
    • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
    • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得