ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
シリーズA2C-SC-WBIntelliFlow®洗濯機SmartWaterShutoffは、洗濯機の現在の流れを感知し、入口ホースが破裂した場合はすぐに給水を遮断します。 IntelliFlowでQRコードをスキャンし、プロンプトに従ってオンラインで登録し、ローカルWiFiネットワークに接続するだけで、リアルタイムのテキストおよび電子メールアラートを有効にできます。このモデルはシリーズA2C-SCと同じですが、取り付けがさらに簡単なウォールボックスが付属しています。
IntelliFlowバルブは、電流が洗濯機の使用中であることを示している場合にのみ水を洗濯機に流入させ、水漏れが検出されると自動的に水入口バルブを閉じます。洗濯機の電源ケーブル、ウォールボックス、リークセンサー、電源コード、および交換可能な内部ストレーナースクリーンを受け入れるための電気3極コンセントが含まれています。最大圧力:150psi(10バール)。
破裂した洗濯機のホースは、1時間で500ガロンの水を排出し、顧客の家や企業に壊滅的な被害をもたらす可能性があります。 IntelliFlowを使用して、顧客を保護し、安心してインストールしてください。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。