製品の公開
Automatic Air Vent Valves - W-PQ21X-16
Watts

Automatic Air Vent Valves - W-PQ21X-16

Google翻訳”,

W-PQ21X-16Pシリーズ自動エア抜き弁は、温水または冷水供給システムにおいて、自動エア抜き機能を提供します。これらの弁は、給水システム内に存在する可能性のある空気を排出します。

ベントバルブは、フロート機構を利用してバルブ上部にあるバルブプラグを作動させます。空気が排出され、システム圧力が維持されると、バルブプラグが密閉され、システムからの水の漏れを防ぎます。

フロートベントは、排水時にシステム内に空気を流入させるため、真空防止装置としても機能します。また、システム内で流体が循環している最中に空気を分離・分散させるために設置することも可能です。

仕様
  • Features

    • Body and cover are stainless steel construction
    • Air vent with silicone rubber seal
    • Impurities do not usually affect function as maximum float line of water is always lower than the valve seal
    • Float is high temperature resistant polypropylene
    • Suitable for use with water or glycol systems (less than or equal to 50% ethylene glycol)
    • Can be disassembled for inspection and cleaning
技術仕様
  • Unique refAutomatic-Air-Vent-Valves-w-pq21x-16
  • コレクションセットHVAC & Hot Water Solutions
  • コレクションHeating Valves & Accessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル青銅
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類パイプ取付具
  • MasterFormat 2014 コード23 37 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAir Outlets and Inlets
  • OmniClassNumber23-33 49 21 11
  • OmniClassタイトルAir Outlets and Inlets
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING