製品の公開
Balancing Valves - CSM-82-F
Watts

Balancing Valves - CSM-82-F

Google翻訳”,

CSM-82-Fシリーズの静的バランス弁は、中流量から高流量のHVACユニットへの適用を想定して設計されています。

CSM-82-Fの角度付きグローブ設計により、流量を正確に制御でき、効果的なシステムバランス調整が可能になります。

CSM-82-F独自の円筒形プラグ設計により、最小限の圧力損失と低い操作トルクで十分な流量を実現します。人間工学に基づいた操作しやすいハンドルにより、バルブの設定や開閉が簡単に行えます。

CSM-82-Fシリーズのバルブは、システムバランス調整と流量測定を容易にするため、ドリップキャップ付きのアクセスしやすい圧力監視ポートを備えています。また、これらのバルブは確実な遮断機能を備えているため、別途サービスバルブを用意する必要がありません。

仕様
  • Features

    • Accurate flow measurement
    • ANSI Class 150 flanged end connections
    • Positive shutoff
    • Checked metering ports
    • Low torque
技術仕様
  • Unique refbalancing-valves-csm-82-f
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションHydronic & Steam Heating
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-04
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54
  • Uniclass2015詳細Valve products
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves