製品の公開
Lead Free* Bottom-Entry Bimetal Thermometer - LFTBR
Watts

Lead Free* Bottom-Entry Bimetal Thermometer - LFTBR

Google翻訳”,
シリーズLFTBRボトムエントリーバイメタル鉛フリー*温度計は、商業、住宅、および機関のHVACアプリケーションで使用されます。クロームスチールケース、Kostilポリマーウィンドウ、Lead Free *真ちゅう製ステム、真ちゅう製増幅ムーブメント、1/2インチNPT Lead Free *真ちゅう製スナップインサーモウェル、バイメタルスパイラルスプリングセンシングエレメントを備えています。さまざまな温度定格スケールで利用できます。
仕様
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Designed for use in a variety of commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • Bottom-entry model features chrome steel cases, Kostil polymer windows, Lead Free* brass stems, and brass amplifying movements
    • ½ in. NPT Lead Free* brass snap-in thermowells and bimetal spiral spring sensing elements ensure accuracy
技術仕様
  • Unique refBimetal-Thermometer-LFTBR
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションGauges > Thermometers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • ETIM コードEC011165
  • ETIM 名Bimetal thermometer
  • Uniclass2015コードPr_65_52_34_88
  • Uniclass2015詳細Temperature gauges
  • MasterFormat 2014 コード40 74 43
  • MasterFormat 2014 タイトルBimetallic Thermometers
  • OmniClassNumber23-27 11 11
  • OmniClassタイトルTemperature Measuring Instrument And Controls
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

北米