製品の公開
Pipe-Mount Bimetal Thermometer - TBP
Watts

Pipe-Mount Bimetal Thermometer - TBP

Google翻訳”,
シリーズTBPパイプマウントバイメタル温度計は、商業、住宅、および機関のHVACアプリケーションで使用されます。ブラックのエナメルスチールケース、クロームスチールリング、コスティルポリマーウィンドウ、バイメタルスパイラルスプリングセンシングエレメントが特徴です。モデルTBP-Mはスプリングマウントを備え、モデルTBP-Fはストラップマウントを備えています。
仕様
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Model TBP-M features a spring mount and TBP-F a strap mount – both in a black enamel steel case
    • Easy-to-read 2-1/2 in. (65mm) dial with chrome steel ring and Kostil polymer window
    • Designed for commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • Bimetal spiral spring sensing element adds to gauge accuracy
技術仕様
  • Unique refBimetal-Thermometer-TBP
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションGauges > Thermometers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • ETIM コードEC011165
  • ETIM 名Bimetal thermometer
  • Uniclass2015コードPr_65_52_34_88
  • Uniclass2015詳細Temperature gauges
  • MasterFormat 2014 コード40 74 43
  • MasterFormat 2014 タイトルBimetallic Thermometers
  • OmniClassNumber23-27 11 11
  • OmniClassタイトルTemperature Measuring Instrument And Controls
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

北米