製品の公開
Boiler Pressure Relief Valves - 174A
Watts

Boiler Pressure Relief Valves - 174A

5つ星のうち4.74.7(6 レビュー)
Google翻訳”,

シリーズ174Aボイラー圧力逃がし弁は、給湯および家庭用給湯ボイラーの用途で使用され、あらゆるタイプの給湯供給ボイラー設備への過度の圧力から保護します。それらは、NPTネジ付きメスインレットとNPTネジ付きメスアウトレット(ドレイン)接続、非金属製のディスクと金属製のシート、ステンレス鋼スプリング、およびテストレバーを備えたブロンズボディ構造になっています。シリーズ174Aは、腐食性の水の状態、付着、凍結に耐え、水や堆積物がシートに閉じ込められるのを防ぎます。これは緊急時の安全救済のために設計されており、操作制御として使用してはなりません。標準圧力設定:30psi(206.9 kPa)。圧力範囲:5psi(34.5 kPa)で、30から150psi(2から10 bar)まで増加し、対応する高い定格は650,000から14,370,000 BTU/hrです。

仕様
  • Features

    • Non-mechanical seat-to-disc alignment will not stick or freeze
    • Valve protects hot water heating boiler equipment from excessive pressure
    • Bronze body with stainless steel spring
    • Seat is located above drain to prevent water from being trapped and sediment from fouling the seat
技術仕様
  • Unique refBoiler-Pressure-Relief-Valves-174A
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションRelief Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-03
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ