ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
シリーズBF-03フルラグスタイルのバタフライバルブは、HVAC、灌漑、OEM、商業、および機関のアプリケーションで使用され、液体、ガス、およびスラリーの流れを制御するために積極的な遮断が必要な場合は常に使用されます。鉄製のボディ構造、ステンレス鋼のシャフト、10ポジションレバー用の取り付けパッド、ギアオペレーターまたはアクチュエーターを備えています。ダクタイル鋳鉄、アルミニウム青銅、またはステンレス鋼のディスクとEPDM、ブナ、またはビトンのシートで利用できます。 2インチ〜12インチ(50〜300mm)の圧力定格は200psiWOGです。 14インチ〜24インチ(350〜600mm)は150psiのWOGです。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。