製品の公開
Ball Float Backwater Valve - BV-300
Watts

Ball Float Backwater Valve - BV-300

Google翻訳”,

ワットBV-300ボールフロートバックウォーターバルブは、長寿命と耐久性のためにエポキシコーティングされた鋳鉄で設計されています。取り付けが簡単なハブなしの接続、取り外し可能なブロンズリング、ネオプレンシートを備えています。 BAAに準拠しています。

仕様
  • Features

    • Epoxy coated cast iron
    • Neoprene seat
    • Serviceable bronze ring
    • Installs at drain outlet
    • No hub connections



    Keywords: 105mat, check, flanged 125, floor drains, mueller steam, sediment bucket, silent globe, ss trim,drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer, radiant heating system, watts regulator

技術仕様
  • Unique refbv-300-ball-float-backwater-valve
  • コレクションセットDrainage Solutions
  • コレクションDrainage Specialties
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-01-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • MasterFormat 2014 コード22 13 19.33
  • MasterFormat 2014 タイトルBackwater Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves